MB1 - 带导向系统的1.00 mm迷你插卡式插座

特色

  • 可选导轨

  • 单排设计,针脚达50个

  • 额定电流:最大2.4 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 匹配厚度为.031"(0.80 mm)和.062"(1.60 mm)的卡

带导向系统的1.00 mm迷你插卡式插座

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策