MB1-130-01-LM-S-01-SL-N

带导向系统的1.00 mm迷你插卡式插座 RoHS标识 产品规格

MB1-130-01-LM-S-01-SL-N

带导向系统的1.00 mm迷你插卡式插座 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 匹配厚度为.031"(0.80 mm)和.062"(1.60 mm)的卡

  • 可选导轨

  • 单排设计,针脚达50个

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.