MB1-140-01-S-S-01-SL - 带导向系统的1.00 mm迷你插卡式插座
特色
可选导轨
单排设计,针脚达50个
额定电流:最大2.4 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
1.00 mm(.0394")间距
匹配厚度为.031"(0.80 mm)和.062"(1.60 mm)的卡
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
| MB1-140-01-F-S-01-SL | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| MB1-140-01-L-S-01-SL | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包12个零件) |