MB1-150-01-S-S-01-A1 - 带导向系统的1.00 mm迷你插卡式插座
特色
可选导轨
单排设计,针脚达50个
额定电流:最大2.4 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
1.00 mm(.0394")间距
匹配厚度为.031"(0.80 mm)和.062"(1.60 mm)的卡
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。