MEC5-040-01-S-DV-W1-K-TR - 0.50 mm迷你卡缘连接器,垂直
特色
56 Gbps PAM4性能
0.50 mm(.0197")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达160个端子
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大125 VAC/177 VDC
可选择电路板锁和焊接片
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
| MEC5-040-01-S-DV-W1-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 225 | 225 | 封装 | 不支持 |
| MEC5-040-01-L-DV-W1-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包225个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |