微间距插卡式插座

这些微间距侧边卡插座具有多种中心线和方向,包括 0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm 和 2.00 mm、垂直、直角、边缘和表面安装,以及通孔尾部。

特色

  • 性能高达56 Gbps NRZ

  • 针对厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡的解决方案

  • 可选间距:0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mm

  • 垂直、直角、边缘安装

  • 提供表面安装和通孔式

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件

技术文档

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心
MEC5 - 高速侧边卡
MEC5 - 高速侧边卡

产品

MEC1-EM - 1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个顶针端子

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

MEC1-EM系列缩略图

MEC1-RA - 1.00 mm迷你插卡式插座,直角

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个顶针端子

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

MEC1-RA系列缩略图

MEC6-DV - 0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 0.635 mm(.025")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个端子

  • 额定电流:最大2.4 A

  • 额定电压:最大185 VAC/262 VDC

  • 标准定位销

  • 提供汽车A系列产品

MEC6-DV系列缩略图

MEC6-RA - 0.635 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • 双排设计,多达100个端子

  • 0.635 mm(.025")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 额定电流:最大2.4 A

  • 额定电压:最大185 VAC/262 VDC

  • 标准定位销

MEC6-RA系列缩略图

MEC8-DV - 0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 可选择定位销

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个端子

  • 额定电流:最大2.3 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

MEC8-DV系列缩略图

MEC8-EM - 0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个端子

  • 额定电流:最大2.3 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

MEC8-EM系列缩略图

MEC8-RA - 0.80 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • 卷带封装可选

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达100个端子

  • 额定电流:最大2.3 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

MEC8-RA系列缩略图

MEC1 - 1.00 mm迷你插卡式插座,垂直

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个顶针端子

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 可选择定位销

  • 提供汽车A系列产品

MEC1系列缩略图

MEC2-DV - 2.00 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 耐用型焊接片选项

  • 性能达到14 Gbps

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡

  • 双排设计,多达100个顶针端子

  • 额定电流:最大3.5 A

  • 额定电压:最大280 VAC/396 VDC

MEC2-DV系列缩略图

MECF-DV - .050"迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 25 Gbps性能

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡

  • 双排设计,多达100个顶针端子

  • 额定电流:最大3.5 A

  • 额定电压:最大280 VAC/396 VDC

  • 耐用型焊接片选项

  • 提供汽车A系列产品

MECF-DV系列缩略图

MEC8-VP - 0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 交错排列方式采用压接尾部设计

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达80个端子

  • 额定电流:最大2.3 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

MEC8-VP系列图片

MEC5-DV - 0.50 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • MEC5加工建议视频

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达160个端子

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大125 VAC/177 VDC

  • 可选择电路板锁和焊接片

MEC5-DV系列图片

MEC5-RA - 0.50 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • MEC5加工建议视频

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达160个端子

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大125 VAC/177 VDC

  • 可选择电路板锁和焊接片

MEC5-RA系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更耐用的高速系统