MEC5-050-01-L-RA-W1-TR - .5mm 56 Gbps Micro Card Edge Connector, 100 Pin, .062in Card Mate, Right Angle, 10µin Gold/Tin, Weld Tab, Tape and Reel
特色
0.50 mm(.0197")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达160个端子
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大125 VAC/177 VDC
可选择电路板锁和焊接片
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
| MEC5-050-01-L-RA-W1-FR | 0 | 带式和卷盘 | 250 | 250 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包250个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |