MEC5-080-01-S-RA-W2-FR 0.50 mm迷你卡缘连接器,直角
特色
0.50 mm(.0197")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达160个端子
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大125 VAC/177 VDC
可选择电路板锁和焊接片
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。