MECF-08-01-L-DV-NP .050"迷你卡缘连接器,垂直
特色
25 Gbps性能
.050"(1.27 mm)间距
匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡
双排设计,多达100个顶针端子
额定电流:最大3.5 A
额定电压:最大280 VAC/396 VDC
耐用型焊接片选项
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
| MECF-08-01-L-DV-NP-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 封装 | 不支持 |
| MECF-08-01-L-DV-NP-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 325 | 325 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包40个零件) |