MECF-20-01-L-DV-WT-K-TR .050"迷你卡缘连接器,垂直
特色
25 Gbps性能
.050"(1.27 mm)间距
匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡
双排设计,多达100个顶针端子
额定电流:最大3.5 A
额定电压:最大280 VAC/396 VDC
耐用型焊接片选项
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。