MECT-120-01-SM-D-RA1-FR - 0.80 mm SFP+卡缘连接器

特色

  • 压接或通孔焊接到外壳上

  • 20、30或70个I/O口

  • 2x10个针位,可用于SFP、SFP+ 收发器

  • 2x10、2x15和2x35,适用于XENPAK和XFP收发机

  • 可单独或作为套件提供(SFPK系列)

  • 可提供连接器和外壳

  • 可与SFP、SFP +、XFP或XENPAK收发机对接

  • 额定电流:最大2 A

  • 额定电压:最大275 VAC/388 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $5.208 $4.708 $4.375 $4.166 $3.358 $3.088 $2.548 $2.008
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
插拔件组件

对接连接器

SFPC系列缩略图
SFPC

SFP+ 外壳,用于MECT/SFPE系列

SFPK系列缩略图
SFPK

SFP+ 外壳和连接器套件