MECT-120-01-SM-D-RA1-TR 0.80 mm SFP+卡缘连接器
特色
压接或通孔焊接到外壳上
20、30或70个I/O口
2x10个针位,可用于SFP、SFP+ 收发器
2x10、2x15和2x35,适用于XENPAK和XFP收发机
可单独或作为套件提供(SFPK系列)
可提供连接器和外壳
可与SFP、SFP +、XFP或XENPAK收发机对接
额定电流:最大2 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
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
| MECT-120-01-SM-D-RA1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MECT-120-01-SM-D-RA1-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MECT-120-01-MM-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 475 | 电镀 | 不支持 |
| MECT-120-01-M-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 475 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |