MLE-110-01-G-DV-A-P-FR - 1mm SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 20 Pin, 10µin Gold/Flash, Vertical, A Pin, PnP Pad, Full Reel
特色
可提供多达100个针位数
可提供低成本镀金
高性价比Tiger Beam™端子系统
适用于直通式应用
卷带封装可选
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
| MLE-110-01-G-DV-A-P | 0 | Tube | 1 | 57 | 封装 | 不支持 |
| MLE-110-01-G-DV-A-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 900 | 封装 | 不支持 |
| MLE-110-01-G-DV-A-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 900 | 900 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包900个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |