底部入口 端子和插座

间距为.100"、2mm、.050" x .100"、.050" x .050"和1mm的底部插入式针脚和插座


1.00 mm(.0394")间距系统

1 mm间距方形接线柱针脚和插座 (.0394"),弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。


.050" x .050"微间距系统

采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。

特色
  • 系列高达10,000次循环

  • 多种电路板堆叠高度

  • 各种对接方向

  • 耐用型选项

  • 多种接触形式

  • 堆叠高度.235"(5.91 mm) - .754"(19.15 mm)

  • 可提供多达100个端子

产品
.050" x .050"微间距系统






E.L.P.™高对接循环连接器

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

特色
  • 通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)

  • 高对接次数(250至2,500次)

  • 提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统

  • 提供多种多样的连接器类型和间距

产品
延长寿命产品系列图片

更灵活的堆叠