1 mm间距方形接线柱针脚和插座 (.0394")

1 mm间距方形接线柱针脚和插座 (.0394"),弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。

特色

  • 各种板堆叠形式和选项

  • 可满足耐用性要求

  • 多达100个I/O口

  • 灵活堆叠高度特色

  • 提供符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准的产品

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠

产品

BKS - 1.00 mm顶针微型插座料带

特色
  • 提供定位销

  • 低成本镀金选项

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

  • 与BKT系列顶针对接

BKS系列缩略图

BKT - 1.00 mm顶针微型针脚料带

特色
  • 5种标准堆叠高度选项

  • 低成本镀金选项

  • 卷带封装可选

  • 与BKS系列顶针对接

  • 遮蔽选项

BKT系列缩略图

CLM - 轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距

特色
  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

CLM系列缩略图

FTMH - 1.00 mm表面安装微型针脚料带

特色
  • 提供配备与不配备末端护罩及导柱的产品

  • 可提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 多达100个I/O口的灵活针位数

  • 轻薄型插头

  • 垂直或水平排选项

  • 提供汽车A系列产品

FTMH系列缩略图

MLE - 1.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

特色
  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 高性价比Tiger Beam™端子系统

  • 适用于直通式应用

  • 卷带封装可选

MLE系列缩略图

MW - 1.00 mm柔性堆叠,柔性微型板堆叠器,表面安装

特色
  • 可提供多达100个针位数

  • 灵活堆叠器高度与CLM或MLE插座对接

  • 在特定应用场合可提供可选终端隐蔽和导柱

  • 卷带封装可选

MW系列缩略图

FTM - 1.00 mm表面安装微型轻薄型针脚料带

特色
  • 提供配备与不配备末端护罩及导柱的产品

  • 可提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 多达100个I/O口的灵活针位数

  • 微型轻薄型插头

FTM系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多底部插入式