MLE-116-01-G-DV-A-FR - 1.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 高性价比Tiger Beam™端子系统

  • 适用于直通式应用

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 950 1900 2850 5700
价格 $4.010 $3.517 $2.520 $1.534
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FTMH系列缩略图
FTMH

1.00 mm表面安装微型针脚料带

MW系列缩略图
MW

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

FTM系列缩略图
FTM

1.00 mm表面安装微型轻薄型针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov