MLE-120-01-G-DV 1.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 高性价比Tiger Beam™端子系统

  • 适用于直通式应用

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
库存
明天发货:209件
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $7.917 $7.156 $6.649 $6.333 $4.569 $3.981 $2.805 $1.629
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
mw-20-03-g-d-235-075
MW-20-03-G-D-235-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-225-075
MW-20-03-G-D-225-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-220-075
MW-20-03-G-D-220-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-215-075
MW-20-03-G-D-215-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-210-075
MW-20-03-G-D-210-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-205-075
MW-20-03-G-D-205-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-200-075
MW-20-03-G-D-200-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-195-075
MW-20-03-G-D-195-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-190-075
MW-20-03-G-D-190-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-185-075
MW-20-03-G-D-185-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-180-075
MW-20-03-G-D-180-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-175-075
MW-20-03-G-D-175-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-170-075
MW-20-03-G-D-170-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-165-075
MW-20-03-G-D-165-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-160-075
MW-20-03-G-D-160-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-155-075
MW-20-03-G-D-155-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-150-075
MW-20-03-G-D-150-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-145-075
MW-20-03-G-D-145-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-140-075
MW-20-03-G-D-140-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-135-075
MW-20-03-G-D-135-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-130-075
MW-20-03-G-D-130-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-125-075
MW-20-03-G-D-125-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-120-075
MW-20-03-G-D-120-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-115-075
MW-20-03-G-D-115-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-110-075
MW-20-03-G-D-110-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-105-075
MW-20-03-G-D-105-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-100-075
MW-20-03-G-D-100-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-20-03-g-d-095-075
MW-20-03-G-D-095-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
ftm-120-02-f-dv
FTM-120-02-F-DV

1.00 mm表面安装微型轻薄型针脚料带

加入购物车
ftmh-120-02-f-dh
FTMH-120-02-F-DH

1.00 mm表面安装微型针脚料带

加入购物车
mw-20-03-g-d-230-075
MW-20-03-G-D-230-075

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
ftmh-120-02-f-dv
FTMH-120-02-F-DV

1.00 mm表面安装微型针脚料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策