MMSST-06-20-S-48.06-S-K - 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母头转插座/母头,Teflon™含氟聚合物(FEP),塑料或金属锁扣,Mini Mate®
MMSS是Samtec的MiniMATE®系列的一部分,是用于电缆到板和电缆到电缆应用的电缆组件。MMSS采用单排 .100" (2.54 mm) 间距连接器和Teflon™含氟聚合物电线。电缆组件可以单端或双端形式提供。
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属或塑料插销
顶针单排系统,25端子
20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
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
| MMSST-06-20-S-30.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSST-06-20-S-24.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSST-06-20-S-03.25-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |