MMT-104-02-H-DH - 2.00 mm水平表面安装针脚料带

特色

  • 应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装反向:水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $5.603 $5.065 $4.706 $4.482 $3.418 $3.064 $2.354 $1.645
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

CLT系列缩略图
CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

ESQT系列缩略图
ESQT

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

MMS系列缩略图
MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

TLE系列缩略图
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

TCSD系列缩略图
TCSD

IDC插座电缆组件,2.00"间距