MMT-104-02-T-SH - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 4 Pin, 1 Row, Horizontal, Matte Tin, .175in Post
特色
应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装反向:水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:表面安装,混合技术
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
| 明天发货:597件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-104-02-S-SH | 597 | Tube | 1 | 73 | 电镀 | 是的 |
| MMT-104-02-SM-SH | 597 | Tube | 1 | 73 | 电镀 | 是的 |
| MMT-104-02-TM-SH | 597 | Tube | 1 | 73 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包73个零件) |