MMT-106-01-T-SH - 2.00 mm水平表面安装针脚料带
特色
应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装反向:水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:表面安装,混合技术
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
| 明天发货:556件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-106-01-SM-SH | 556 | Tube | 1 | 47 | 电镀 | 是的 |
| MMT-106-01-S-SH | 556 | Tube | 1 | 47 | 电镀 | 是的 |
| MMT-106-01-TM-SH | 556 | Tube | 1 | 47 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包47个零件) |