MMT-106-01-TM-DH 2.00 mm水平表面安装针脚料带
特色
应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装反向:水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:表面安装,混合技术
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
| MMT-106-01-TM-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MMT-106-01-F-DH | 0 | Tube | 1 | 46 | 电镀 | 不支持 |
| MMT-106-01-L-DH | 0 | Tube | 1 | 46 | 电镀 | 不支持 |
| MMT-106-01-T-DH | 0 | Tube | 1 | 46 | 电镀 | 不支持 |
| MMT-106-01-S-DH | 0 | Tube | 1 | 46 | 电镀 | 不支持 |
| MMT-106-01-SM-DH | 0 | Tube | 1 | 46 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |