MMT-134-01-T-MT-K - 2.00 mm水平表面安装针脚料带
特色
应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装反向:水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:表面安装,混合技术
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。