单击此处查看此产品的当前交货时间。
单击此处查看此产品的当前交货时间。
库存 |
---|
定价 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
价格 | $18.650 | $17.650 | $16.990 | $16.570 | $13.870 | $12.970 | $11.170 | $9.370 |
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
包装和标签 |
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
包装和标签 |
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
14和16 AWG供电电缆,24到30 AWG信号电缆
带16或24信号端子的4电源针位
5.00 mm(.1969")间距
高功率双型端子
高可靠性铍铜质Tiger Eye™信号端子
使用耐用型闭锁系统顶针
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
形式安全,无垃圾邮件。
对齐框内二维码进行扫描。