5 毫米(.1969 英寸)间距线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/30 安培

这些 PowerStrip™/30 5.00 mm 间距分离式电线电缆和连接器是仅电源或组合信号/电源解决方案,每端子电流高达 30 安培,适用于耐用型应用。

特色

  • 仅电源和组合信号/电源系统

  • 额定电流:最大30 A

  • 额定电压:最大350 VAC/495 VDC

  • 双叶/双刃电源刀片

  • Tiger Eye™信号端子

  • 坚固耐用型闭锁系统

  • 可提供单独部件或完整组件

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品


MPCC - 5毫米(.1969英寸)/ 2毫米(.0787英寸)间距高功率 / 信号线到板插头电缆,插座 / 母针对插座 / 母针,闭锁,PowerStrip™/30安培

特色
  • 14和16 AWG供电电缆,24到30 AWG信号电缆

  • 2 或 4 个电源位置,带 16 或 24 个信号引脚

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高功率双型端子

  • 高可靠性铍铜质Tiger Eye™信号端子

  • 使用耐用型闭锁系统顶针

MPCC系列缩略图


MPTC - 5 毫米(.1969 英寸)/2 毫米(.0787 英寸)间距 高功率/信号,板对板/线对板 带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹选项,PowerStrip™/30 安培

特色
  • 高功率双刀端子

  • 2或4电源针位

  • 5.00 mm (.1969") 间距,适用于电源端子

  • 16、24、40或80信号端子

  • 额定电流:最大28A(电源插片),最大5A(信号端子)

  • 额定电压:最大250 VAC / 353 VDC

  • 提供汽车A系列产品

MPTC系列缩略图






CC81R - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线压接针脚触点插座 / 母座,全卷盘,Tiger Eye™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 适用于24 to 30 AWG电缆

  • 高性能多接触指铍铜合金端子

  • 卷盘包装端子

CC81R系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多线对板