MPCC-2-16-2-T-46-35.00-S

5.00 mm Mini PowerStrip™/30 A信号/电源组合电缆组件 RoHS标识 产品规格

MPCC-2-16-2-T-46-35.00-S

5.00 mm Mini PowerStrip™/30 A信号/电源组合电缆组件 RoHS标识
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
  • 14和16 AWG供电电缆,24到30 AWG信号电缆

  • 带16或24信号端子的4电源针位

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高功率双型端子

  • 高可靠性铍铜质Tiger Eye™信号端子

  • 使用耐用型闭锁系统顶针

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.