MTCA-085-02-S-DV-SMT-K-TR - 0.75 mm微型TCA连接器

特色

  • 符合MicroTCA®嵌入式计算规则

  • 0.75 mm(.030")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 的卡

  • 表面安装

  • 支持热插拔以及高速串行连接

  • 额定电流:最大3.1 A

  • 额定电压:最大200 VAC/283 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
库存
明天发货:532件
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $14.486 $13.387 $12.656 $12.199 $9.207 $8.211 $6.216 $4.223
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策