MTCA 0.75 mm微型TCA连接器
特色
符合MicroTCA®嵌入式计算规则
0.75 mm(.030")间距
适配于.062" (1.60 mm) 的卡
表面安装
支持热插拔以及高速串行连接
额定电流:最大3.1 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
使用以下选项配置您的产品
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。