MTSW - 可变高度PCB插头料带,0.100"间距

MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。

特色

  • 应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

可变高度PCB插头料带,0.100"间距
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

MTSW系列缩略图
MTSW

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

SMH系列缩略图
SMH

.100"水平表面安装插座料带

HCSD系列缩略图
HCSD

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCSS系列缩略图
HCSS

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HHSC系列缩略图
HHSC

.100" JTAG带状同轴电缆组件

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

全对接套件
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.55 1 通孔 底部插入
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.68 1 通孔 底部插入
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.93 1 通孔 底部插入
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.81 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.06 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.19 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.44 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.31 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-430 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.57 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-435 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.70 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-440 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.82 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-445 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 4.95 1 通孔 底部插入
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.92 1 通孔 底部插入
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.79 1 通孔 底部插入
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.04 1 通孔 底部插入
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.17 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.30 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.55 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.43 1 通孔 底部插入
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.68 1 通孔 底部插入

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策