MTSW-147-07-L-D-165 - 可变高度PCB插头料带,0.100"间距

MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。

特色

  • 应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角
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
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.258 $6.867 $6.342 $5.753 $5.211 $4.544 $3.622 $2.851
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
slw-147-01-l-d
SLW-147-01-L-D

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594