SLW-147-01-L-D .100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

特色

  • 应用:单排和双排,多达100个端子

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $12.934 $12.244 $11.785 $11.497 $8.673 $7.731 $5.849 $3.966
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
mtsw-147-07-l-d-225
MTSW-147-07-L-D-225

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-220
MTSW-147-07-L-D-220

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-215
MTSW-147-07-L-D-215

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-210
MTSW-147-07-L-D-210

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-205
MTSW-147-07-L-D-205

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-200
MTSW-147-07-L-D-200

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-195
MTSW-147-07-L-D-195

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-190
MTSW-147-07-L-D-190

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-185
MTSW-147-07-L-D-185

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-180
MTSW-147-07-L-D-180

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-175
MTSW-147-07-L-D-175

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-170
MTSW-147-07-L-D-170

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-165
MTSW-147-07-L-D-165

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-160
MTSW-147-07-L-D-160

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-155
MTSW-147-07-L-D-155

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-147-07-l-d-150
MTSW-147-07-L-D-150

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策