MW-05-03-G-D-220-075 - 1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 灵活堆叠器高度与CLM或MLE插座对接

  • 在特定应用场合可提供可选终端隐蔽和导柱

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $4.041 $3.296 $2.798 $2.487 $1.876 $1.673 $1.265 $0.859
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
mle-105-01-g-dv
MLE-105-01-G-DV

1.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

加入购物车