MW-08-03-G-D-150-080-A-TR - 1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装
特色
可提供多达100个针位数
灵活堆叠器高度与CLM或MLE插座对接
在特定应用场合可提供可选终端隐蔽和导柱
卷带封装可选
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。