MW-30-03-G-D-120-080 - 1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 灵活堆叠器高度与CLM或MLE插座对接

  • 在特定应用场合可提供可选终端隐蔽和导柱

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $13.630 $12.597 $11.909 $11.478 $8.658 $7.718 $5.839 $3.959
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

CLM系列缩略图
CLM

轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距

MLE系列缩略图
MLE

1.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU Certificate 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规