NVA3P - 开发中 - NovaRay® I/O耐用型38999面板安装电缆系统

特色

  • Samtec的NovaRay® I/O高数据速率电缆系统采用耐用型38999壳

  • 可48小时抗盐雾

  • IP67防尘防水密封选项

  • 高密度16对;路线图上32对

  • 采用Flyover®电缆技术的螺纹电缆到面板设计

  • 28或34 AWG(外部);34 AWG(内部)超低偏斜双芯

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件

  • 终端2选项包括AcceleRate®和NovaRay®连接器

开发中 - NovaRay® I/O耐用型38999面板安装电缆系统
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

NVA3E-产品图片
NVA3E

开发中 - NovaRay® I/O耐用型38999电缆系统