NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K - 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座
特色
每通道128 Gbps PAM4
7、9、10和12 mm堆叠高度
2、3或4排
1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
两个接端子确保了更可靠的连接
堆叠高度增加时数据速率的最小方差
Analog Over Array™能力
额定电流:最大 2.1 A(信号),最大 9.6 A(接地)
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
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
| NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 550 | 550 | 封装 | 不支持 |
| NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 550 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |