NVAM - 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能针脚

特色

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 7、9、10和12 mm堆叠高度

  • 2、3或4排

  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源

  • 两个接端子确保了更可靠的连接

  • 堆叠高度增加时数据速率的最小方差

  • Analog Over Array™能力

  • 额定电流:最大 2.1 A(信号),最大 9.6 A(接地)

  • 额定电压:最大200 VAC/283 VDC

0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能针脚
查看完整对接套件
评估和开发套件
NovaRay® SI评估套件

REF-212761-X.XX-XX

公司: Samtec

Samtec 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能连接器将全屏蔽差分对设计与两个可靠的接触点相结合,可实现极高密度和极致性能。NovaRay® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试NovaRay®连接器的一种易用型解决方案。NovaRay® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于NovaRay®连接器。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
NVAF

0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。