NVBM-DP-16-RA-S-2-B-E 0.90 mmNovaRay®微型耐用型背板直角插头
特色
超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对
每个通道128Gbps PAM4性能
支持盲插应用
表面安装,密度更高、性能更好
偏置封装可实现最佳信号完整性
选配导引及锁合
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。