PCOA-G4-D4-0A PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡
特色
使用PCUO FireFly™光缆组件
支持PCIe® 3.0/4.0平台
PCIe® x16卡缘连接器
x16、x8、双路x8、x4、双路x4以及四路x4配置
透明或非透明桥接
可重新配置的主机或目标运行
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。