PCUE-G4-04-092-FF PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件
特色
PCIe®-Over-FireFly™铜缆系统
x4双工系统
符合PCIe® 3.0(8 GTps)和4.0(16 GTps)规范;5.0(32 GTps)数据速率正在开发中
为方便路由,数据连接被分离出电路板
作为其他FireFly™系统,与相同2件式连接器系统对接
34 AWG双芯带状电缆
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。