PCUE-G4-04-250-FF PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件

特色

  • PCIe®-Over-FireFly™铜缆系统

  • x4双工系统

  • 符合PCIe® 3.0(8 GTps)和4.0(16 GTps)规范;5.0(32 GTps)数据速率正在开发中

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 作为其他FireFly™系统,与相同2件式连接器系统对接

  • 34 AWG双芯带状电缆

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
28 Gbps FireFly™评估套件

REF-209623-01 / REF-230408-X。XX-01号

公司: Samtec

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的Flyover®技术可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™提供了可与同一连接器系统互换使用光学和铜质互连器的灵活性。28 Gbps FireFly™评估套件为系统设计人员、光学和SI工程师提供了测试FireFly™ Micro Flyover System™的一种易用型解决方案。这些套件的额定速率高达每通道28 Gbps,可让设计人员在实验室中实时评估正在活跃运行的铜缆或光缆FireFly™系统。REF-209623-01支持:所有速度的x4配置、低于16 Gbps的x12配置 REF-230408-X.XX-01支持:25 Gbps和28 Gbps的x12配置 28 Gbps FireFly™评估套件提供具有强大光学、电气和机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
UEC5-1

高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

UCC8系列缩略图
UCC8

FireFly™正向锁扣插座

UEC5系列缩略图
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 TPO
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 使用手册
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 哥斯达黎加.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策