PCUO-04-G4-080-0-4-1-7-01 - PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件
Samtec PCUO系列通过我们的专利光学FireFly™系统运行PCIe® 3.0 (8 GTps) 和4.0 (16 GTps) 物理层信号。PCIe® 5.0 (32 GTps) 解决方案正在开发中。PCUO支持CXL®和PCIe®协议,可在数据中心、边缘基础设施、AI/ML和嵌入式应用中实现高数据吞吐量、一致性和低延迟。Samtec还提供兼容的PCIe®适配器卡(见PCOA系列)。
特色
符合PCIe® 3.0(8 GTps)和4.0(16 GTps)规范;5.0(32 GTps)数据速率正在开发中
x4、x8和x16 PCIe®微型光学引擎
可将PCIe®信号传输至100米
带BER的高性能信号质量,优于1E-12
透明和非透明桥接
经验证的850 nm VCSEL技术
可提供兼容的PCIe®适配卡(PCUO系列)
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
| PCUO-04-G4-050-0-4-1-7-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-04-G4-120-0-4-1-7-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-04-G4-030-0-4-1-7-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-04-G4-027-0-4-1-7-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-04-G4-022-0-4-1-7-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-04-G4-016-0-4-1-7-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |