PCUO-G3-04-016 PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件
Samtec PCUO系列通过我们的专利光学FireFly™系统运行PCIe® 3.0 (8 GTps) 和4.0 (16 GTps) 物理层信号。PCIe® 5.0 (32 GTps) 解决方案正在开发中。PCUO支持CXL®和PCIe®协议,可在数据中心、边缘基础设施、AI/ML和嵌入式应用中实现高数据吞吐量、一致性和低延迟。Samtec还提供兼容的PCIe®适配器卡(见PCOA系列)。
特色
符合PCIe® 3.0(8 GTps)和4.0(16 GTps)规范;5.0(32 GTps)数据速率正在开发中
x4、x8和x16 PCIe®微型光学引擎
可将PCIe®信号传输至100米
带BER的高性能信号质量,优于1E-12
透明和非透明桥接
经验证的850 nm VCSEL技术
可提供兼容的PCIe®适配卡(PCUO系列)
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
| PCUO-G3-08-012 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-050 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-049 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-023 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-015 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-018 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-025 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-010 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-050-FW | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-100 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-020 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-030 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-022 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-027 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-070 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-056 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-021 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-045 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-046 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PCUO-G3-08-013 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 翻盖 |