PCUO-G3-04-150 PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件

Samtec PCUO系列通过我们的专利光学FireFly™系统运行PCIe® 3.0 (8 GTps) 和4.0 (16 GTps) 物理层信号。PCIe® 5.0 (32 GTps) 解决方案正在开发中。PCUO支持CXL®和PCIe®协议,可在数据中心、边缘基础设施、AI/ML和嵌入式应用中实现高数据吞吐量、一致性和低延迟。Samtec还提供兼容的PCIe®适配器卡(见PCOA系列)。

特色

  • 符合PCIe® 3.0(8 GTps)和4.0(16 GTps)规范;5.0(32 GTps)数据速率正在开发中

  • x4、x8和x16 PCIe®微型光学引擎

  • 可将PCIe®信号传输至100米

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 透明和非透明桥接

  • 经验证的850 nm VCSEL技术

  • 可提供兼容的PCIe®适配卡(PCUO系列) 

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
光纤PCIe®适配卡

PCOA

公司: Samtec

Samtec 的光纤 PCIe® 适配卡可在计算机到计算机和计算机到端点应用中实现长距离 PCIe® 3.0/4.0 接口,同时支持透明和非透明桥接链路。

开发套件图片
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
UEC5-1

高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

UCC8系列缩略图
UCC8

FireFly™正向锁扣插座

UEC5系列缩略图
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免7(c)-I
欧盟REACH法规 MMMP、TBPH和铅
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov