PET-04-02-L-RA-LC - 40A Blade Power Header Connector, Right Angle, 4 Power Pins, 10µin Gold/Tin, .125in PCB, Locking Clip
特色
.250"(6.35 mm)间距
额定电流:最大58.7 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
2到8电源针位
高功率双刀端子
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
| PET-04-02-S-RA-LC | 0 | 托盘 | 1 | 30 | 电镀 | 不支持 |
| PET-04-02-T-RA-LC | 0 | 托盘 | 1 | 30 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包30件) |