IPS6 - 6.35毫米(.25英寸)间距高功率线对板插头电缆连接器压接外壳,插座 / 母针,闭锁,PowerStrip™/40安培

特色

  • .250"(6.35 mm)间距

  • 2到8电源针位

  • 塑料插销

6.35毫米(.25英寸)间距高功率线对板插头电缆连接器压接外壳,插座 / 母针,闭锁,PowerStrip™/40安培
查看完整对接套件
印刷品和封装
插拔件组件

5.00 mm单排PowerStrip™/30系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
IPS6 CC10R PESS CAT-HT-310-1012-14 CAT-MC-310-1012-XX-02 PET
全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
IPS6-02-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 2
IPS6-04-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 4
IPS6-06-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 6
IPS6-08-01-L CC10L-1012-L 6.35 mm (.250") 8