PET-08-01-T-RA-NL-SD 6.35 毫米(.25 英寸)间距高功率板对板/线对板带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹/螺钉选项,PowerStrip™/40 安培
特色
.250"(6.35 mm)间距
额定电流:最大58.7 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
2到8电源针位
高功率双刀端子
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
| PET-08-01-L-RA-NL-SD | 0 | 托盘 | 1 | 18 | 电镀 | 不支持 |
| PET-08-01-S-RA-NL-SD | 0 | 托盘 | 1 | 18 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |