PET-08-01-T-VT-NL 6.35 毫米(.25 英寸)间距高功率板对板/线对板带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁紧夹/螺钉选项,PowerStrip™/40 安培
特色
.250"(6.35 mm)间距
额定电流:最大58.7 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
2到8电源针位
高功率双刀端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。