PTHF 2.00 mm PC/104-Plus™自嵌套插座

特色

  • 应用:Stack-through和非stack-through连接器,用于PC/104-Plus™应用

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:将配合针脚压接到板上

  • 针脚:压接

2.00 mm PC/104-Plus™自嵌套插座
查看完整对接套件
全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
PTT-102-01-L-Q PTHF-102-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 8 压接 垂直板堆叠
PTT-103-01-L-Q PTHF-103-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 12 压接 垂直板堆叠
PTT-104-01-L-Q PTHF-104-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 16 压接 垂直板堆叠
PTT-105-01-L-Q PTHF-105-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 20 压接 垂直板堆叠
PTT-106-01-L-Q PTHF-106-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 24 压接 垂直板堆叠
PTT-107-01-L-Q PTHF-107-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 28 压接 垂直板堆叠
PTT-108-01-L-Q PTHF-108-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 32 压接 垂直板堆叠
PTT-109-01-L-Q PTHF-109-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 36 压接 垂直板堆叠
PTT-110-01-L-Q PTHF-110-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 40 压接 垂直板堆叠
PTT-111-01-L-Q PTHF-111-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 44 压接 垂直板堆叠
PTT-112-01-L-Q PTHF-112-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 48 压接 垂直板堆叠
PTT-113-01-L-Q PTHF-113-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 52 压接 垂直板堆叠
PTT-114-01-L-Q PTHF-114-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 56 压接 垂直板堆叠
PTT-115-01-L-Q PTHF-115-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 60 压接 垂直板堆叠
PTT-116-01-L-Q PTHF-116-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 64 压接 垂直板堆叠
PTT-117-01-L-Q PTHF-117-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 68 压接 垂直板堆叠
PTT-118-01-L-Q PTHF-118-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 72 压接 垂直板堆叠
PTT-119-01-L-Q PTHF-119-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 76 压接 垂直板堆叠
PTT-120-01-L-Q PTHF-120-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 80 压接 垂直板堆叠
PTT-121-01-L-Q PTHF-121-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 84 压接 垂直板堆叠