PTHF-105-03-H-Q-368 - 2.00 mm PC/104-Plus™自嵌套插座

特色

  • 应用:Stack-through和非stack-through连接器,用于PC/104-Plus™应用

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:将配合针脚压接到板上

  • 针脚:压接

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $13.309 $12.299 $11.628 $11.207 $8.638 $7.782 $6.069 $4.357